CASM-40

由高级材料制成的CASM是一个线性运动单元,用于承受最困难的运行条件。 CASM-32线性单元可配备滚珠丝杠或梯形丝杠,并且包括各种不同尺寸和行程长度,以便适应广泛的应用场合。

CASM的一大特点在于其密封系统,包括: 
  • 密封件(滑环和平面密封件),可提供IP54S的标准保护 
  • 烧结过滤器,能够补偿运动过程中线性运动单元内的压力差。 
与电机结合,使CASM成为一个机电装置。 
SKF提供多种连接方法和多个电机适配器来连接电机。 如此的优势可减少设计和规划成本。 

无论是高转速、重物起吊还是精度要求,CASM能够在最大程度上满足您的需求。 

由于机电系统的效率更高,其显然已经成为气动缸的替代选择。
除了巨大节约能源(约90%),机电解决方案提供了许多好处,如减少污染、噪音和维护。 因此,使用机电解决方案可大幅节约成本,使其成为绝大多数应用的更好之选。
SKF logo