CASM 系列

CASM 产品范围
带附件的CASM 40
由高级材料制成的CASM是一个线性运动单元,可承受最严苛的运行工况。 这种线性单元可配备球或梯形丝杠,以及用于不同尺寸和行程长度,以便适应广泛的应用场合。

CASM的特点之一在于其密封系统,包括:
  • 密封件(滑环和平面密封件),可提供IP54S的标准保护
  • 烧结过滤器,能够补偿运动过程中线性运动单元内的压力差。

与电机结合,使CASM成为一个机电装置。
多电机选择

  • 伺服压力机
  • 无刷电机
  • 客户规格

SKF提供多种连接方法和多个电机适配器来连接电机。 这种优势可减少设计和规划成本。

无论是否需要高速、高度的提升性能或是高精度, CASM 都能满足您的最终需要。

由于机电系统的效率更高,其也已成为一个气动缸更为明确的替代品。
除了巨大节约能源(约90%),机电解决方案提供了许多好处,如减少污染、噪音和维护。 因此,使用机电解决方案可大幅节约成本,使其成为多数应用的更好之选。

特点和优势

  • 易于集成,便于组装
  • 多选项模块化系统
  • 高能效
  • 最高水平的精度和可重复性

典型应用

  • 机器人
  • 处理机器
  • 包装机
  • 分拣系统
  • 切割机

产品概况


动载荷转速电压
CASM 32700 N最高500 mm/s 取决于
所选的电机
CASM 402 375 N高达825mm/s
CASM 635 400 N高达1060 mm/s
点击以下图片获取产品技术资料和3D模型。
SKF logo