CAP32

CAP32

CAP定位驱动器在现有的CAR直线致动器的基础上,增加了一个电位计,用于提供位置反馈。 通过直接检测移动螺母的位置和在最大程度上减少移动部件,确保定位的准确度和使用寿命。 该产品配有一个滚珠丝杠。



返回直线驱动器CAR22

技术参数:
推载荷
高达3 500 N 
拉载荷
高达3 500 N 
速度(满载荷)
最高40 mm/s
行程
50 至 700 mm 
电压
12/24 V直流或120/230 V交流
工作温度
-20至+50 ℃
防护类型
IP 20/44/54 

技术参数表
SKF logo