CAP43 A

CAP43 A

CAP定位驱动器在现有CAT模块化系列产品的基础上,增加了一个电位计,用于提供位置反馈。 通过直接检测移动螺母的位置和在最大程度上减少移动部件,确保定位的准确度和使用寿命。



返回直线驱动器CAT33

技术参数:
推载荷
高达3,000 N
拉载荷
高达3,000 N
速度(满载荷)
最高40 mm/s
行程
100 至 400 mm 
电压
24 V DC 
工作温度
-20至+50 ℃
防护类型
N 44

技术参数表
SKF logo