CAR22

CAR22

CAR系列的工业型驱动器提供了独特的性能、耐久性和可靠性标准。 其紧凑的设计采用了久经考验的零件,如SKF高效滚珠丝杆、坚固的变速箱组件和高品质的直流和交流电机。 所有特性都提供了最佳的性能和较长的操作寿命。 得益于模块化设计理念,可以很容易地匹配个人应用需求。 该产品配有一个滚珠丝杠。


技术参数:
推载荷
高达1,500 N
拉载荷
高达1,500 N
速度(满载荷)
高达20 mm/s
行程
50 mm 至 700 mm
电压
12/24 V直流或120/230 V交流
工作温度
-20至+70 °C
防护类型
IP 44/20

技术参数表

CAR22+CAP32

SKF logo