CAT33

CAT33

CAT的模块化设计概念使其能轻松替换重要部件,如电机、齿轮、螺钉或附件等。 还可以根据标准部件定制驱动器,定制简单且经济。 CAT行程灵活,使其适用于各种应用场合。



可配电位计
直线致动器CAP43 A

技术参数:
推载荷
高达3 000 N
拉载荷
高达3 000 N
速度(满载荷)
最高40 mm/s
行程 
100 至 400 mm 
电压
12/24 V直流或120/230/400 V交流
工作温度
-20至+50 ℃
防护类型
IP 20/54/55/44/65

技术参数表

CAT 33 + CAP 43A

SKF logo