CAT33 H

CAT33 H
CAT的模块化设计概念使其能轻松替换重要部件,如电机、齿轮、螺钉或附件等。 还可以根据标准部件定制致动器,定制简单且经济。 CAT行程灵活,使其适用于各种应用场合。
技术参数:
推/拉载荷
高达1 200 N
速度(满载荷)
高达150 mm/s
行程
100 至 400 mm
电压
120/230/400 V交流或12/24 V直流
工作温度
-20至+50 °C
防护类型
IP 20/44/65
SKF logo