CAT和CAR系列

CAT和CAR系列
CAT的模块化设计概念使其能轻松替换重要部件,如电机、齿轮、螺钉或附件等。 还可以根据标准部件定制致动器,定制简单且经济。 CAT行程灵活,使其适用于各种应用场合。

特点和优势

  • 紧凑
  • 坚固耐用
  • 模块化
  • 终生免再润滑
  • 高效
  • 可靠和坚固的工业驱动器
  • 部件种类繁多
  • 右手和左手操作

典型应用

  • 医疗
  • 工厂自动化
  • 食品和饮料
  • 非道路机械
  • 可再生能源——太阳能
  • 纸浆造纸
  • 材料输送

产品概况


动载荷转速电压
CAT33高达3 000 N最高40 mm/s12/24 V直流或120/230/400 V交流
CAT32 B高达4 000 N最高52 mm/s
CAT33 H高达1 200 N最高150 mm/s
CAR22高达1 500 N最高20 mm/s
CAR40高达6 000 N最高40 mm/s
点击下方图片,查看CAT和CAR系列产品的技术参数表和3D模型。
SKF logo