CAT系列

CAT系列
CAT的模块化设计概念使其能轻松替换重要部件,如电机、齿轮、螺钉或附件等。 还可以根据标准部件定制致动器,定制简单且经济。 CAT行程灵活,使其适用于各种应用场合。

特点和优势

  • 结构紧凑
  • 坚固耐用
  • 模块化
  • 终生免再润滑
  • 高效
CAT 33技术参数:
推载荷
可搬运最大重量为3 000 N
拉载荷
高达3 000 N
速度(满载荷)
最高40 mm/s
行程
100至400 mm
电压12/24 V直流或120/230/400 V交流
工作温度
-20至+50 °C
防护类型
IP 20/54/55/44/65

更多技术信息
CAT 33H技术参数:
推载荷
可搬运最大重量为1 200 N
拉载荷
高达1 200 N
速度(满载荷)
最高150 mm/s
行程
100至400 mm
电压12/24 V直流或120/230/400 V交流
工作温度
-20至+50 °C
防护类型
IP 20/54/55/44/65

更多技术信息
CAT 32B技术参数:
推载荷
可搬运最大重量为4 000 N
拉载荷
高达4 000 N
速度(满载荷)
最高52 mm/s
行程
50至700 mm
电压12/24 V直流或120/230/400 V交流
工作温度
-20至+50 °C
防护类型
IP 20/54/55/65

更多技术信息
CAT 21B技术参数:
推载荷
600 N
拉载荷
600 N
速度(满载荷)
8,1 mm/s
行程
50至300 mm
电压24 V 直流
工作温度N/A
防护类型
IP X4

更多技术信息

典型应用

  • 医疗
  • 工厂自动化
  • 饮食
  • OHW
  • 可再生能源——太阳能
  • 管道和造纸
  • F&A
  • 材料输送
SKF logo