CEMC

CEMC
本产品系列以紧凑的设计提供较高的动力密度。 无论要求如何,CEMC缸都能提供一种设计紧凑的动态解决方案,凭借高可靠性最大程度提高设备的性能和价值,并在产品的整个使用寿命内确保高生产力,从而降低成本。

特点和优势

  • 高功率且可靠
  • 设计紧凑的动态解决方案
  • 低能耗
技术参数:
丝杠
可搬运最大重量为6 mm
公称力
高达 39,5 kN
速度
高达480 mm/s
行程
90 至 170 mm 

技术参数表

典型应用

  • 装配技术
  • 接缝技术
  • 工厂自动化
SKF logo