Ecomag系列

Ecomag系列
Ecomag直线致动器可针对医院、诊所、康复设施和家用护理设施的病号床和桌椅提供安全又精确的电动运转。 这些结构紧凑、具有成本效益的系统拥有模块化设计,以定制满足最苛刻要求的应用要求。

特点和优势

  • 紧凑
  • 高成本效益
  • 操作安静
  • 控制装置可安装在致动器上
技术参数:
推载荷
高达6,000 N
拉载荷
高达4,000 N
速度(满载荷)
高达9 mm/s
行程
50 至 300 mm
电压
24 V DC
工作温度
+10至40 °C
防护类型
IP X4S

技术参数表
操作手册

典型应用

  • 医疗
  • 工厂自动化
  • 食品和饮料
  • 非道路机械
  • 可再生能源——太阳能
  • 纸浆造纸
  • 材料输送

ECOMAG 系列

SKF logo