FD系列

FD系列
FD系列可近乎无声运作,并结合了坚固耐用、经济、多功能特性,使其特别适合于医疗保健应用,如躺椅和按摩椅,以及工业自动化、安全门控制和窗户和天窗的电动操作。

特点和优势

  • 具有经济效益的致动器
  • 用于反馈的霍尔效应传感器
  • 内置限位开关(工厂预设)
  • 后连接叉可旋转90°
  • UL 1004认证
FD技术参数:
推载荷
高达6,000 N
拉载荷
高达4,000 N
速度(满载荷)
高达6.2 mm/s
行程
50至300 mm
电压24 V直流
工作温度+10至+40 ℃
防护类型
IP 52

更多技术信息

典型应用

  • 医疗
  • 工厂自动化
  • 食品和饮料
  • OHW
  • 可再生能源——太阳能
  • 管道和造纸
  • F&A
  • 材料输送
SKF logo