LEMC

LEMC是一款模块化机电缸,由以下元件组成:
  • 直线装置
  • 电机适配器
  • 限位开关
  • 电机和控制器
采用高档材料生产的LEMC 可耐受最为严苛的工业工况。
防护等级IP54S ( 可按照客户要求提供IP65S防护等级 ).
可提供行程100至 600mm的尺寸为 21的版本以及行程100至 800 mm 的尺寸为 30的版本。

特点和优势

  • 高效
  • 采用SKF行星滚柱丝杠延长使用寿命
  • 紧凑耐用的结构设计
  • 带多种组合和选项的模块化概念
  • 可适用于所有的电机品牌
  • 智能型的可编程驱动系统
技术参数:
丝杠导程高达10 mm
公称力高达80 kN
速度
高达1000 mm/s
行程 100 至800 mm

技术参数表

典型应用

  • 木工机器
  • 装配技术 
  • 测试设备 
  • 试验台 
  • 模拟器 
  • 伺服压力机 
  • 成型技术 
  • 气压成型 
  • 接缝技术 
  • 所有的程序应用...
SKF logo