Magdrive

Magdrive
MAGDRIVE直线致动器外形纤长、功能强大且操作安静,是医疗应用的理想之选,如升降器或类似设备。 独特而有效的齿轮技术,造就了高推力和极低噪音水平。 坚固耐用的设计提供了较长使用寿命,且无需维护。

特点和优势

  • 结构紧凑
  • 高成本效益
  • 操作安静
  • 控制装置可安装在致动器上
Magdrive技术参数:
推载荷
20 000 N
拉载荷
高达6,000 N
速度(满载荷)
高达2.5 mm/s
冲程
50 mm 至 400 mm
电压
24 V DC
工作温度
0至8 °C
防护类型
IP X0/X4S

技术参数表
操作手册

典型应用

  • 医疗
  • 工厂自动化
  • 食品和饮料
  • Off-Highways
  • 可再生能源——太阳能
  • 纸浆造纸
  • 材料输送
SKF logo