Magforce系列

Magforce SLS
Magforce包含带涡轮的主轴升降致动器。 它们可以满足工业和其他应用的要求。 致动器拥有多种不同电机的版本。 Magforce提供强力、快速和安静的运动,并具有高安全性和占空比。 致动器还包含多种接口选件,如霍尔编码器、端开关和延长杆等。

特点和优势

  • 重型载荷应用的理想之选
  • 各种速度/力
  • 结构坚固
SLS技术参数:
推载荷
可搬运最大重量为50 000 N
拉载荷
高达50 000 N
速度(满载荷)
最高74 mm/s
行程
100至700 mm
电压3X400 V交流
工作温度-10至+40 °C
防护类型
IP 54

更多技术信息
操作手册
SKS-SKA技术参数:
推载荷
可搬运最大重量为30 000 N
拉载荷
高达30 000 N
速度(满载荷)
最高45 mm/s
行程
100至700 mm
电压3X400 V交流
工作温度-10至+40 °C
防护类型
IP 54

更多技术信息
操作手册
SKD技术参数:
推载荷
可搬运最大重量为15 000 N
拉载荷
高达15 000 N
速度(满载荷)
最高25 mm/s
行程
100至700 mm
电压3X400 V交流
工作温度-10至+40 °C
防护类型
IP 54

更多技术信息
操作手册
STD技术参数:
推载荷
可搬运最大重量为15 000 N
拉载荷
高达15 000 N
速度(满载荷)
最高10 mm/s
行程
100至700 mm
电压3X400 V交流
工作温度-10至+40 °C
防护类型
IP 54

更多技术信息
操作手册
STW技术参数:
推载荷
可搬运最大重量为15 000 N
拉载荷
高达15 000 N
速度(满载荷)
最高12 mm/s
行程
100至700 mm
电压230 V交流
工作温度-10至+40 °C
防护类型
IP 54

更多技术信息
操作手册
SKG技术参数:
推载荷
可搬运最大重量为15 000 N
拉载荷
高达15 000 N
速度(满载荷)
最高55 mm/s
行程
100至700 mm
电压24 V 直流
工作温度-10至+40 °C
防护类型
IP 54

更多技术信息
操作手册
STG技术参数:
推载荷
可搬运最大重量为15 000 N
拉载荷
高达15 000 N
速度(满载荷)
最高14 mm/s
行程
100至700 mm
电压24 V 直流
工作温度-10至+40 °C
防护类型
IP 54

更多技术信息
操作手册
DSP技术参数:
推载荷
可搬运最大重量为4 500 N
拉载荷
高达4 500 N
速度(满载荷)
最高50 mm/s
行程
100至700 mm
电压3X400 V交流
工作温度-10至+40 °C
防护类型
IP 54

更多技术信息
操作手册
ASM技术参数:
推载荷
可搬运最大重量为4 000 N
拉载荷
高达4 000 N
速度(满载荷)
最高50 mm/s
行程
100至700 mm
电压12/24 V直流
工作温度-10至+40 °C
防护类型
IP 54

更多技术信息
操作手册
WSP技术参数:
推载荷
可搬运最大重量为2 600 N
拉载荷
高达2 600 N
速度(满载荷)
最高50 mm/s
行程
100至700 mm
电压230 V交流
工作温度-10至+40 °C
防护类型
IP 54

更多技术信息
操作手册

典型应用

  • 医疗
  • 工厂自动化
  • 食品和饮料
  • 非机械公路
  • 可再生能源——太阳能
  • 纸浆和造纸
  • 林业和农业
  • 物料输送
SKF logo