Matrix系列

Matrix系列
Matrix系列包括功能强大的交流和直流驱动器。 它们运行安静、占用空间小,可以安装在几乎每一个垂直或水平角度。 Matrix系列产品经批准可用于医疗用途,可作为一个完整的系统供应,包括控制装置、操作单元以及各种附件。

特点和优势

  • 允许同步
  • 操作安静
  • 带控制、操作装置和附件的完整系统

典型应用

  • 医疗
  • 工厂自动化
  • 食品和饮料
  • 非道路机械
  • 可再生能源——太阳能
  • 纸浆造纸
  • 材料输送

产品概况


动载荷转速电压
MAX 1高达4 000 N最高12,7 mm/s24 V DC
MAX 3高达8 000 N最高12,7 mm/s12/24 V直流
MAX 6高达8 000 N最高13 mm/s120/230 V交流
点击下方图片,查看Matrix系列产品的技术参数表和3D模型。
SKF logo