MAX-1

MAX-1
MAX-1包括功能强大的直流驱动器。 它们运行安静、占用空间小,可以安装在几乎每一个垂直或水平角度。 MAX-1系列产品经批准可用于医疗用途,可作为一个完整的系统供应,包括控制装置、操作单元以及各种附件。
技术参数:
推载荷
高达4,000 N
拉载荷
高达4 000 N
速度(满载荷)
高达12,7 mm/s
行程
50 mm 至 700 mm
电压
24 V DC
工作温度
0至+40 °C
防护类型
IP 66S

技术参数表
操作手册
SKF logo