Runner

Runner
Runner是一款专为高载荷应用设计的,紧凑型高性能驱动器。 Runner系列产品经批准可用于医疗用途。 该系统包含一个故障安全控制装置,可连接最多3个驱动器和相应的附件。

特点和优势

  • 高推/拉力
  • 设计紧凑
  • 操作安静
  • 标配备用螺母
  • 安全系数高
技术参数:
推载荷
高达12,000 N
拉载荷
高达8,000 N
速度(满载荷)
高达8 mm/s
行程
50 至 500 mm
电压
24 V DC
工作温度
+10至40 °C
防护类型
IP X4/X6S

技术参数表
操作手册

典型应用

  • 医疗
  • 工厂自动化
  • 食品和饮料
  • 非道路机械
  • 可再生能源——太阳能
  • 纸浆造纸
  • 物料输送
SKF logo