SJ系列

SJ系列
SJ系列线性致动器为交流供电应用提供了理想的重复运动解决方案。 它们可应用于各种的运动驱动设备以及自医疗至办公室的各种设施,运行可靠且高效。

特点和优势

  • 带热防护的电机(+120±5 °C)
  • 梯形丝杠
  • 自锁
  • 一体式限制开关
  • 齿轮箱(金属)
  • 用于反馈的电位计
  • UL 1004/UL 60601-1* 认证

* 仅作为SJ35和SJ45的选件

SJ技术参数:
推载荷
可搬运最大重量为5 000 N
拉载荷
可搬运最大重量为5 000 N
速度(满载荷)
最高6,6 mm/s
行程
100至600 mm
电压115/230 V交流
工作温度+10至+40 °C
防护类型
IP 52

更多技术信息

典型应用

  • 医疗
  • 工厂自动化
  • 饮食
  • OHW
  • 可再生能源——太阳能
  • 管道和造纸
  • F&A
  • 材料输送
SKF logo