CRAB 05

CRAB 05
CRAB 05提供一个非常紧凑的旋转致动器,具有高静承载力。
合适的应用是调整和/或倾斜,其中有限的空间和/高硬度很重要。 
CRAB 05设计便于集成,并提供OEM应用中具有成本效益的解决方案。

特点和优势

  • 多输出轴
  • 多电机选择
  • 结构小巧紧凑
CRAB 05技术参数
最大动态输出扭矩
100 l
最大动态输入扭矩
4.4
最大径向力

3 200 N
效率系数
30至40 %
最大输入速度
300 rpm
齿轮比
56:1至57:1

技术参数表

典型应用

  • 石油和天然气
  • 医疗
SKF logo