CRAB 05

CRAB 05
CRAB 17提供多种输出轴和范围广泛的电机选择。
与普通齿轮相比,其尺寸更小,扭矩更高。
可提供12、24 或90 V直流、110 或220V交流电机。

特点和优势

  • 多输出轴
  • 多电机选择
  • 结构小巧紧凑
CRAB 05技术参数
最大角速度
180 °/s
效率系数
50 %
最大轴向载荷
5,000 N
最大倾斜力矩
100 l
温度范围
0 至 +60 °C

技术参数表

典型应用

  • 石油和天然气
  • 医疗
SKF logo