CAWA

CAWA
CAWA
CAWA是一个功能强大、坚固而又紧凑的直线致动器,专为垂直悬重而设计。 其流畅的操作和简洁的线条,使其特别适合病人升降架和类似用途。

特点和优势

  • 结构紧凑
  • 终生润滑
  • 运行可靠性高
  • 可选前置附件
  • 功能强大
CAWA技术参数
推载荷
1 650 N
拉载荷
0 N
速度(满载荷)
14 mm/s
行程
500至1 000 mm
电压24 V 直流
工作温度+5至+40 °C
防护类型
IP 20

典型应用

  • 医疗
  • 工厂自动化
SKF logo