CPI

CPI图片
CPI
TELEMAG CPI是一个非常稳定、强大和稳健的升降柱,用于调整工业工作站的高度。 典型的客户应用包括装配生产线、包装台、监察室或呼叫中心。 由于生产线不断提高对生产力、灵活性和速度的要求,可调工作站变得越来越重要。 这种趋势也体现在关于健康和安全的新规定,其要求工作站应符合人体工程学。

特点和优势

  • 快速运动
  • 稳健和稳定
CPI技术参数
推载荷
1 000 - 4 000 N
拉载荷
1 000 - 4 000 N
速度(满载荷)
31 - 11 mm/s
行程
可搬运最大重量为6 mm
电压
24 V DC
工作温度
+10至40 °C
防护类型
30

技术参数表
操作手册

典型应用

  • 医疗
  • 工厂自动化
SKF logo