全新CPMT

用于医疗手术设备

CPMT
SKF医疗手术设备用 Telescopic升降柱(CPMT系列) 融合了安装高度低、升降范围大和承载能力强等特点,方便了对病患的治疗,并且不会影响临床手术中所需的总伸展高度。

CPMT系列升降柱采用三节式设计,能够为手术台、手术椅和移动C型臂影像台提供稳定、可靠的性能。

特点和优势:
  • 缩回高度低,方便病人的治疗
  • 行程范围大,提高了定位的灵活性 
  • 承载能力强,能够支撑的患者体重更高 
  • 速度快,提高手术效率 
  • 在典型设备载荷与寿命状态下经测试认可的高度可靠性 
  • 高度的设计灵活性 (图 1)(图 2)
  • IEC 60601-1:2005 即插即用解决方案


技术参数:
推载荷
高达6000 N
拉载荷
高达4000 N
静载荷(推力)
最大 15,000 N
伸缩长度(最小)
320 mm
动态弯矩
高达1400 Nm
速度
34 mm/s
行程
300 至 600 mm
电压
24 to 30 V DC

技术参数表

典型应用

SKF logo