FRE

FRE图片
FRE
FRE导管系统适用于内置在桌、椅或其他应用的基础建设中,特别是医疗业务中的应用。 管道设计精美、稳定可靠且普遍通用。 客户还能够在此产品中集成自己的驱动系统(电子或液压)。

特点和优势

  • 设计精美
  • 稳定可靠
  • 普遍通用
技术参数:
推载荷
N/A
拉载荷
N/A
速度(满载荷)
N/A
行程
200至700 mm
电压
无电机
工作温度
+10至40 °C
防护类型
N/A

技术参数表

典型应用

  • 医疗
  • 工厂自动化
SKF logo