Telemag

TFG图片
Telemag
TELEMAG升降柱提供紧凑、快速、功能强大的解决方案,以应用高达4000N载荷的推力或拉力。 非常适合用于医疗、工业和工作场所的应用,其刚性的铝合金型材及精密滑行垫,使升降柱无偏载、无弯曲。 独特而有效的齿轮技术,造就了高推力和低噪音水平。

特点和优势

  • 推或拉载荷
  • 设计紧凑
  • 安静
  • 坚固耐用
  • 即插即用
TGC技术参数
推载荷
× 1000 N
拉载荷
× 1000 N
速度(满载荷)
高达2.5 mm/s
冲程
可搬运最大重量为6 mm
电压
120或230 V交流
工作温度
+10至40 °C
防护类型
IP 20/30

TXG数据表
操作手册:
THC技术参数
推载荷
1 800
拉载荷
1 800
速度(满载荷)
高达15 mm/s
冲程
可搬运最大重量为6 mm
电压
120或230 V交流
工作温度
+10至40 °C
防护类型
IP 20/30

TXG数据表
操作手册:
THG技术参数
推载荷
8000 N
拉载荷
8000 N
速度(满载荷)
高达2.5 mm/s
冲程
可搬运最大重量为6 mm
电压
24 V DC
工作温度
+10至40 °C
防护类型
IP 30

TXG数据表
操作手册:
TLT技术参数
推载荷
8000 N
拉载荷
8000 N
速度(满载荷)
高达2.5 mm/s
冲程
可搬运最大重量为6 mm
电压
120或230 V交流
工作温度
+10至40 °C
防护类型
IP 20/30

TXG数据表
操作手册:
TXG技术参数
推载荷
8000 N
拉载荷
0 N
速度(满载荷)
高达2.5 mm/s
冲程
可搬运最大重量为6 mm
电压
24 V DC
工作温度
+10至40 °C
防护类型
IP 30

TXG数据表
操作手册:
TLT技术参数
推载荷
8000 N
拉载荷
0 N
速度(满载荷)
高达2.5 mm/s
冲程
可搬运最大重量为6 mm
电压
24 V DC
工作温度
+10至40 °C
防护类型
≤ 40

TXG数据表
操作手册:

典型应用

  • 医疗
  • 工厂自动化
SKF logo