TLG

TELEMAG升降柱提供紧凑、快速、功能强大的解决方案,以应用高达4000N载荷的推力或拉力。 非常适合用于医疗、工业和工作场所的应用,其刚性的铝合金型材及精密滑行垫,使升降柱无偏载、无弯曲。 独特而有效的齿轮技术,造就了高推力和低噪音水平。

特点和优势

  • 推或拉载荷
  • 设计紧凑
  • 安静
  • 坚固耐用
  • 即插即用

技术参数:

推载荷
4 000 N
拉载荷
0 N
速度(满载荷)
高达2.5 mm/s
行程
100至700 mm
电压
24 V DC
工作温度
+10至40 °C
防护类型
IP 30

技术参数表
操作手册

典型应用

  • 医疗
  • 工厂自动化
SKF logo