TFG

TFG图片
TFG
TFG是一款非常紧凑、快速、功能强大的升降柱,可用于推拉应用。 凭借其刚性的铝合金型材及精密的滑行垫,TFG可用于升降偏离中心的载荷且无扭曲。  TFG升降柱运行时非常安静,振动幅度最小,且推和拉都可自锁。

特点和优势

  • 推或拉载荷
  • 设计紧凑
  • 快速运动
  • 功能强大
  • 即插即用
技术参数:
推载荷
2 500 N
拉载荷
2 500 N
速度(满载荷)
15 mm/s
行程
200至700 mm
电压
120/230 V交流或24 V直流
工作温度
+10至40 °C
防护类型
IP 30

技术参数表
操作手册

典型应用

  • 医疗
  • 工厂自动化
SKF logo