TMA/TMD

TMA/TMD图片
TMA/TMD
TMA伸缩支柱设计精美,适用于高度可调的办公桌、工作台、椅子和轻型工业工作站。 TMD外形时尚,是办公环境的理想之选。 升降柱可通过台面、手动或脚踏开关进行控制。

特点和优势

  • 强劲且快速升降
  • 外观精美
  • 高效回缩长度比
TMA技术参数
推载荷
1 000 N
拉载荷
0 N
速度(满载荷)
35 mm/s
行程
500 mm
电压24 V 直流
工作温度+5至+40 °C
防护类型
IP 20

操作手册
TMD技术参数
推载荷
800 N
拉载荷
0 N
速度(满载荷)
35 mm/s
行程
700 mm
电压24 V 直流
工作温度+5至+40 °C
防护类型
IP 20

操作手册

典型应用

  • 医疗
  • 工厂自动化
SKF logo