TMS

TMA/TMD图片
TMS
TMS是一个强力升降柱,具有针对重型偏心载荷升降的最佳行程/回缩长度比。 TMS操作快速、安静,能够在距离升降柱2 m的距离内升降重达400 kg的中心载荷或150 Kg的偏心载荷。

特点和优势

  • 高弯曲载荷
TMS技术参数
推载荷
4 000 N
拉载荷
4 000 N
行程
250至700 mm
工作温度+10至+40 °C

操作手册

典型应用

  • 医疗
  • 工厂自动化
SKF logo