TXG

TXG图片
TXG
TXG升降柱设计美观,可用于可调高度台、桌、椅和轻型工业工作站。 TXG系列拥有一体式控制装置,并结合了交流和直流电源的优势。

特点和优势

  • 强劲且快速升降
  • 外观精美
技术参数:
推载荷
1 500 N
拉载荷
0 N
速度(满载荷)
高达17 mm/s
行程
200 至 600 mm
电压
120/230 V交流或12/24 V直流
工作温度
+10至40 °C
防护类型
IP 30

技术参数表
操作手册

典型应用

  • 医疗
  • 工厂自动化
SKF logo