轴承参数

尺寸
标准
外形尺寸: ISO 15
除了:
  • 轴承3200 A→宽度= 14 mm,而不是14,3 mm
  • 图号轴承→尺寸不规范
  • 卡环和凹槽→ISO 464( 表1
公差

额外信息
→ 公差
正常尺寸和几何公差
除了:
  • SKF Explorer和33 DNRCBM系列:
    • P6 尺寸公差
    • P6 级几何公差
  • 图号标识:
    • 外环正常
    • 内环到P6或P5
    • 至少符合P6级的几何公差

值: ISO 492(表 2表 3表 4

接触角

  • 32 A 和 33 A 系列: 30°
  • 33 D 系列: 45°
  • 33 DNRCBM 系列: 40°
内部游隙

更多信息
轴承内部游隙
正常

检查 C2、C3 或 C4 游隙组别的利用率


值: 表 5表 6

这些数值仅适用于未安装的轴承单元在测量载荷为零的条件下。

允许不对中

≈ 2 弧分


不对中会增加轴承噪音,并缩短轴承的使用寿命,当超过指导值时,这些影响会特别显着。

SKF logo