型号系统

大部分 SKF 滚动轴承型号根据系统确定,该系统由基本型号外加或不外加一个或多个前缀和/或后缀组成(→ 基本轴承型号系统)。
双列角接触球轴承示例以及适用选择如下。
Basic bearing designation system

示例

3207 A-2Z式中3207 =Test Designation 2
A =Test Designation 4
-2Z =Test Designation 4
Test Designation 1前缀(不适用)

Test Designation 2基本型号
已在表 1 或图纸编号标识中列出

Catalogue image - Test Designation 3后缀 - 内部设计
A
无填充槽
D
两件式内圈

Test Designation 4后缀 - 外部设计(密封件、开口环槽,配置等)
N外圈带止动槽
NR外圈带止动槽和止动环
CB已调整的轴向内部游隙
-2RS1两侧装有 NBR 接触式密封件
-2Z两侧带防尘盖

Catalogue image - Test Designation 5后缀 - 保持架设计
冲压钢保持架,钢球引导
J1
冲压保持架,钢球引导(带两部分内圈的轴承)
M机削黄铜保持架,钢球引导
MA机削黄铜保持架,外圈引导。
TN9玻璃纤维增强 PA66 保持架,钢球引导

Catalogue image - Test Designation 6.1后缀 - 材料-热处理(不适用)

Test Designation 6.2后缀 - 精度、间隙、预载荷、静音运行
P5P5 级尺寸和几何公差
P6P6 级尺寸和几何公差
P62P6 + C2
P63P6 + C3
P64P6 + C4
C2轴向内部游隙小于普通级
C3轴向内部游隙大于普通级
C4轴向内部游隙大于C3

Catalogue image - Test Designation 6.3后缀 - 轴承组、配对轴承(不适用)

Test Designation 6.4后缀 - 稳定(n.a.)

Test Designation 6.5后缀 - 润滑

GE2

GWF
MT33

VT113
WT

润滑脂后缀(表 2

Test Designation 6.6后缀 - 其他变型(不适用)
SKF logo