载荷


最小负载

有关其他信息
必需最小负载


进行计算



等效动态轴承负载

有关其他信息
等效动态轴承负载
Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y2 Fa

进行计算
等效静态轴承负载

有关附加信息
等效静态轴承负载
P0= Fr+ Y0Fa

符号

dm轴承平均直径 [mm] = 0.5 (d + D)
e计算系数(→产品表
Fa轴向载荷[kN]
Fr径向载荷[kN]
Frm最小径向载荷[kN]
kr最小载荷系数(→产品表
n
转速 [r/min]
P
轴承当量动载荷 [kN]
P0
等效静载荷[kN]
X, Y0, Y1, Y2
计算系数(→产品表
ν润滑剂的实际工作粘度 [mm2/s]
SKF logo