性能等级

SKF 探索者轴承

为应对现代机械设备越来越高的性能要求,SKF 开发了 SKF 探索者性能等级的滚动轴承。
通过优化内部几何结构和所有接触面的表面光洁度、重新设计保持架,结合极纯净和均质的钢材与独特的热处理技术,并提高钢球的质量和一致性,使 SKF 探索者角接触球轴承在性能方面实现了显著改进。
这些性能提高具有如下益处:
  • 更高的动态承载能力
  • 降低对重轴向载荷的敏感度
  • 提高耐磨性
  • 降低噪音和振动水平
  • 减少摩擦热量
  • 显著延长轴承的使用寿命
这种轴承通过设计的优化,降低轴承的能耗,从而降低对环境的影响。 同样重要的是,SKF 探索者轴承可减少维修并有助于提高生产率。
SKF 探索者轴承的型号在产品表中以蓝色表示。 轴承保留早期标准轴承的型号。 但每个轴承及其包装上都标有“SKF Explorer”名称。

SKF 能效型 (E2) 轴承

为了满足对减少机械磨损和能源消耗日益增长的需求,SKF 开发了 SKF 能效型(E2)性能等级的滚动轴承。 与相同尺寸的标准轴承相比,SKF E2 角接触球轴承摩擦力矩至少减少 30%。 由于摩擦力矩的减少,SKF E2 双列角接触球轴承运行时的温度比标准轴承最多低 30 °C (55 °F)。 这延长了润滑脂寿命,进而延长了轴承使用寿命。
该轴承摩擦力矩的显著减小有赖于内部几何结构的优化和低摩擦力矩润滑脂的使用。
SKF E2 双列角接触球轴承可提供 32 和 33 尺寸系列。 轴承在两侧都装配有防尘罩,且终生免再润滑。
SKF logo