温度极限

角接触球轴承的允许工作温度可能取决于:
  • 轴承套圈和钢球的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 密封件
  • 润滑剂

如果预计超出允许范围的温度,请联系 SKF。

轴承套圈和钢球

轴承的热稳定性至少可达 150 °C (300 °F)

保持架

钢质或黄铜保持架的工作温度与轴承套圈和钢球相同。 有关聚合塑料保持架的温度限值,请参见保持架材料

密封件

NBR 密封件的允许工作温度为 –40 至 +100 °C(–40 至 +210 °F)。 温度高达120 °C(250 °F)短时间内可以耐受。

通常,温度顶峰多处于密封唇。

润滑剂

表 1 中列出 SKF 闭式角接触球轴承中所使用润滑脂的温度限制。其它 SKF 润滑脂限制在SKF 润滑脂中给出。
使用非 SKF 提供的润滑剂时,应根据 SKF 交通灯概念评估温度限制。
SKF logo