轴承参数

尺寸
标准
外形尺寸: ISO 15
除了:
  • 定位槽: ISO 20515 (表 1
公差

额外信息
→ 公差
正常尺寸和几何公差

按需提供 P6 几何公差
除了:

  • SKF Explorer轴承:
    • P6 尺寸公差
    • P6 级几何公差
    • 宽度公差降至 0/-40μm

值: ISO 492(表 2表 3

接触角

  • QJ 2、QJ 3 和 QJ 10 系列: 35°
  • QJ 12 系列: 45°
内部
游隙


更多信息
轴承内部游隙
正常

检查是否提供 C2、C3、C4 或部分标准游隙级别


值: ISO 5753-2(表 4

这些数值仅适用于未安装的轴承单元在测量载荷为零的条件下。

允许不对中

≈ 2 弧分


不对中会增加轴承噪音,并缩短轴承的使用寿命,当超过指导值时,这些影响会特别显着。

SKF logo