型号系统

大部分 SKF 滚动轴承型号根据系统确定,该系统由基本型号外加或不外加一个或多个前缀和/或后缀组成(→ 基本轴承型号系统)。
四点接触球轴承示例和应用选择如下。
Basic bearing designation system

示例

QJ 318 N2PHAS式中QJ 318 =Test Designation 1
N2 =Test Designation 2
PHAS =Test Designation 4
Test Designation 1前缀(不适用)

Test Designation 2基本型号
已在 表 1 中列出

Catalogue image - Test Designation 3后缀 - 内部设计(不适用)

Test Designation 4后缀 - 外部设计(密封件、止动槽等)
N2外圈带两个互成 180° 的定位槽(凹槽)

Catalogue image - Test Designation 5后缀 - 保持架设计
FA机削钢保持架,外圈引导
MA机削黄铜保持架,外圈引导。
PHAS玻璃纤维增强 PEEK 保持架,引导面上带润滑槽,外圈引导

Catalogue image - Test Designation 6.1后缀 - 材料-热处理(不适用)

Test Designation 6.2后缀 - 精度、间隙、预载荷、静音运行
P6P6 级尺寸和几何公差
P62P6 + C2
P63P6 + C3
P64P6 + C4
P6CNL
P6 + CNL
CNL
普通组下半部分范围的轴向内部游隙
C2轴向内部游隙小于普通级
C2HC2 范围上半部分的轴向内部游隙
C2LC2 范围下半部分的轴向内部游隙
C3轴向内部游隙大于普通级
C4轴向内部游隙大于C3
344524
C2H + CNL

Catalogue image - Test Designation 6.3后缀 - 轴承组、配对轴承(不适用)

Test Designation 6.4后缀 - 稳定性
S1
轴承圈在工作温度 ≤ 200 °C (390 °F)
时保持尺寸热稳定性

Test Designation 6.5后缀 - 润滑(n.a.)

Test Designation 6.6后缀 - 其他变型
309829更大钢球
SKF logo