性能等级

设计及变型

SKF 标准产品种类

  • QJ 2和QJ 3系列中的轴承( 图1
  • 一些尺寸在QJ 10和QJ 12系列
SKF Explorer轴承

四点接触球轴承通常可用作SKF Explorer轴承,并具有:

  • 更高的动态承载能力
  • 降低对重轴向载荷的敏感性
  • 耐磨性提高
  • 减少摩擦热量

更多信息→ SKF Explorer轴承

带定位槽的轴承

四点接触球轴承可以在外圈提供两个定位槽(型号后缀 N2, 图 2 ):

  • 防止轴承转动
  • 相距 180°

定位槽的尺寸和公差符合 ISO 20515 标准,如表 1中所列。

保持架

SK F四点接触球轴承配有表 2所示的其中一个保持架。

有关保持架应用工况的更多信息,请参见 保持架保持架材料

SKF logo