性能等级

SKF 探索者轴承

为应对现代机械设备越来越高的性能要求,SKF 开发了 SKF 探索者性能等级的滚动轴承。
通过优化内部几何结构和所有接触面的表面光洁度、重新设计保持架,结合极纯净和均质的钢材与独特的热处理技术,并提高钢球的质量和一致性,使 SKF 探索者角接触球轴承在性能方面实现了显著改进。
这些性能提高具有如下益处:
  • 更高的动态承载能力
  • 降低对重轴向载荷的敏感度
  • 提高耐磨性
  • 降低噪音和振动水平
  • 减少摩擦热量
  • 显著延长轴承的使用寿命
这种轴承通过设计的优化,降低轴承的能耗,从而降低对环境的影响。 同样重要的是,SKF 探索者轴承可减少维修并有助于提高生产率。
SKF 探索者轴承的型号在产品表中以蓝色表示。 轴承保留早期标准轴承的型号。 但每个轴承及其包装上都标有“SKF Explorer”名称。
SKF logo