温度极限

四点接触球轴承的允许工作温度可能取决于:
  • 轴承套圈和钢球的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 润滑剂
如果预计超出允许范围的温度,请联系 SKF。

轴承套圈和钢球

轴承的热稳定性至少可达 150 °C (300 °F)

保持架

钢质、黄铜或PEEK保持架的工作温度与轴承圈和钢球相同。

润滑剂

有关 SKF 润滑脂的温度限制,请参考 SKF 润滑脂
使用非 SKF 提供的润滑剂时,应根据 SKF 交通灯概念评估温度限制。
SKF logo