角接触
球轴承

角接触球轴承的内、外圈滚道在轴承轴线方向上有相对位移。 这意味着这种轴承圈是设计用来承载联合载荷,即径向载荷和轴向载荷。
角接触球轴承的轴向承载能力随着接触角的增加而增加。 在径向平面上,钢球和滚道接触点的连线(即组合载荷从一个滚道传递到另一滚道的方向)与轴承轴线垂直线的夹角(图 1)。
最常用的设计有:
  • 单列角接触球轴承(图 2
  • 双列角接触球轴承(图 3
  • 四点接触球轴承(图 4
除了本节提供的轴承外,其他角接触球轴承还包括:
固定截面角接触球轴承

这些特定系列轴承具有极薄的环和固定截面高度,与轴承尺寸无关。 其特点为重量轻、刚性大。 SKF 固定截面轴承具有英制尺寸,可以选择开放或密封,共有 8 个不同截面高度。 其中包括:

  • 单列角接触球轴承(图 5
  • 四点接触球轴承(图 6
轮彀轴承单元

用于汽工业的轮毂轴承单元(HBU)以双列s角接触球轴承为基础(图 7图 8图 9)。 它们为汽工业实现减少重量、简化组件和提高可靠性做出了贡献。

可以根据要求提供有关这些产品的详细信息以及工业应用的变体。

设计

SKF logo