其他 SKF 角接触球轴承

本章节列出的角接触球轴承属于 SKF 基本产品,仅为全部供应范围的一部分。 以下简单介绍其他角接触球轴承。

超精密角接触球轴承

请参考超精密轴承

固定截面角接触球轴承

这些特定系列轴承具有极薄的环和固定截面高度,与轴承尺寸无关。 其特点为重量轻、刚性大。 SKF 固定截面轴承具有英制尺寸,可以选择开放或密封,共有 8 个不同截面高度。 其中包括:
  • 单列角接触球轴承(图 1
  • 四点接触球轴承(图 2

轮彀轴承单元

用于汽工业的轮毂轴承单元(HBU)以双列s角接触球轴承为基础(图 3图 4图 5)。 它们为汽工业实现减少重量、简化组件和提高可靠性做出了贡献。

有关这些产品的具体信息可按客户要求提供。

如需要大于产品表中所列尺寸的角接触球轴承,请联系 SKF 应用工程服务部门。
SKF logo