轴承数据

公制轴承

单个轴承通用配组轴承对
尺寸
标准

外形尺寸: 

ISO 15:2011 和 ISO 12044:1995

公差

额外
信息
(→ 公差
普通

例外情况:
  • SKF 探索者轴承:
    • P6 尺寸精度
    • P5 级旋转精度
  • D ≥ 400 mm 的轴承:
    • P6 旋转精度

值: ISO 492:2002(表 1表 2表 3
接触角
  • 常见尺寸: 40°
    如果需 25° 或 30° 接触角,请联系 SKF。
  • 大型轴承: 25° 或 30°
内部游隙
其他相关
信息
(→ 轴承内部游隙)
可在安装后达到,取决于第二个轴承调整状况。
  • CA - 低于普通组轴向游隙(表 4
  • CB - 普通组轴向游隙(标准)(表 4
  • CC - 高于普通组轴向游隙(表 4
  • G(大型轴承标准) - 普通组轴向游隙(表 5
这些值适用于未安装和无测量载荷的背对背或面对面轴承组。
预载荷
其他相关
信息
(→ 轴承预载荷
可在安装后达到,取决于第二个轴承调整状况。
  • GA - 轻型预载荷(标准)(表 6
  • GB - 中等预载荷(表 6
  • GC - 重度预载荷(表 6
这些值适用于未安装和背对背或面对面的轴承组。
不对中

背对背配置: ≈ 2 弧分
面对面: ≈ 4 弧分

内外圈之间允许的不对中误差取决于轴承的尺寸和内部设计、运行中的径向内部游隙和作用在轴承上的力和力矩。 因此,此处仅列出近似值。

任何不对中将增大轴承噪音并减少轴承使用寿命。

英制轴承
尺寸
标准

外形尺寸: 

标准 BS 292 第 2:1982 部分,于 1997 年撤销

公差

额外
信息
(→ 公差
普通级
数值: BS 292 第 2:1982 部分(表 7
接触角
20°
内部
游隙

其他相关
信息
(→ 轴承内部游隙
可在安装后达到,取决于第二个轴承调整状况。
预载荷

其他相关
信息
(→ 轴承预载荷
可在安装后达到,取决于第二个轴承调整状况。

不对中

内外圈之间允许的不对中误差取决于轴承的尺寸和内部设计、运行中的径向内部游隙和作用在轴承上的力和力矩。 因此,此处仅列出近似值。

任何不对中将增大轴承噪音并减少轴承使用寿命。

SKF logo