型号系统

大部分 SKF 滚动轴承型号根据系统确定,该系统由基本型号外加或不外加一个或多个前缀和/或后缀组成(→ 基本轴承型号系统)。
单列角接触球轴承示例以及适用选择如下。
Basic bearing designation system

实例

7210 BEP序列中7210 =
B, E =
P =
7210 BECBY
序列中7210 =
B, E =
CB =
Y =
Test Designation 1前缀(不适用)

Test Designation 2基本型号
已在表 1 中列出
4 位数字: 图号标识
ALS英制轴承
AMS英制轴承
英制轴承尺寸

22

40

(/8) 2 3/4 in. (69.85 mm) 孔径


(/8) 5 in. (127 mm) 孔径


Catalogue image - Test Designation 3后缀 - 内部设计
A30°接触角
AB
20° 接触角(英制轴承)
AC25°接触角
B
40°接触角
E
优化的内部设计

Test Designation 4后缀 - 外部设计(密封件、开口环槽,配置等)
N1
外圈侧面有凹槽
CA通用配组轴承。 背对背或面对面配置的两个轴承的轴向内部游隙小于普通组 (CB)。
CB通用配组轴承。 背对背或面对面配置的两个轴承的轴向内部游隙为普通组。
CC通用配组轴承。 背对背或面对面配置的两个轴承的轴向内部游隙大于普通组 (CB)。
G通用配组轴承。 背对背或面对面配置的两个轴承具有轴向内部游隙。
GA通用配组轴承。 背对背或面对面配置的两个轴承具有轻预载荷。
GB通用配组轴承。 背对背或面对面配置的两个轴承具有中预载荷。
GC通用配组轴承。 背对背或面对面配置的两个轴承具有重预载荷。
-2RZ
两侧装有 NBR 非接触式密封件

Catalogue image - Test Designation 5后缀 - 保持架设计
F机削保持架,钢球引导
J冲压钢保持架,钢球引导
M机削黄铜保持架,球引导;不同的设计 M 之后加上数字标识,例如 M2
MB
机加工黄铜保持架,以内圈引导
P玻璃纤维增强 PA66 保持架,钢球引导
PH玻璃纤维增强 PEEK 保持架,钢球引导
Y冲压黄铜保持架,钢球引导

Catalogue image - Test Designation 6.1后缀 - 材料-热处理(不适用)

Test Designation 6.2后缀 - 精度、清洁度、预载荷、静音运行
P5尺寸精度和旋转精度符合 P5 公差等级
P6尺寸精度和旋转精度符合 P6 公差等

Catalogue image - Test Designation 6.3后缀 - 轴承组、配对轴承
DB以背对背方式配对的两个轴承
DF以面对面方式配对的两个轴承
DT串联安装的两个配对轴承

Test Designation 6.4后缀 - 稳定性 (不适用)

后缀 - 润滑 (不适用)

Test Designation 6.6后缀 - 其他变型(不适用)
SKF logo