单列角接触球轴承

密封式单列角接触球轴承
SKF 单列角接触球轴承只能承受一个方向上的轴向载荷。 这种类型的轴承通常相对于第二轴承进行调节。 它们的轴承环具有上肩和下肩,并且是不可分离的。

轴承特性:

  • High load carrying capacity
    较低的挡肩允许在轴承中装入较多数量的滚球,从而给予轴承较高的载荷承受能力。
  • Good running properties
    快速加速和减速是可能的。
  • Easy mounting of universally matchable bearings
    不需要调整正确的内部游隙或预压。
SKF logo