配组轴承的承载能力

产品表中列出的基本额定载荷和疲劳载荷极限仅适用于单个轴承。 对于彼此紧靠安装的配组轴承,可用以下的数值:

  • 基本额定动载荷,用于任何配置的标准轴承和背对背或面对面配置的 SKF 探索者轴承
    C = 1.62 C单个轴承

  • 串联配置 SKF 探索者轴承基本额定动载荷
    C = 2 C单个轴承

  • 基本额定静载荷
    C0 = 2 C0单个轴承

  • 疲劳载荷极限
    Pu = 2 Pu 单个轴承
SKF logo