密封解决方案

SKF 72 B(E) 和 73 B(E) 系列包括两侧密封单列角接触球轴承。 有关不同情况下密封件应用工况信息,请参阅密封解决方案
两侧密封轴承已填充润滑脂,无需清洗,为终身润滑。 此类轴承也基本无需维护。 如准备采用热安装方式安装,则应使用感应加热器。 SKF 不建议将闭式轴承加热到 80°C (175°F) 以上。 但是,如需要更高温度,请确保温度不超过密封件或润滑脂的最低允许温度。 启动期间,润滑脂会泄漏到内圈上。 如果泄漏情况会对轴承配置造成损害性的影响,则必须要经过特殊的设计步骤。 有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。

非接触式密封件

带非接触式密封件的轴承适用转速与开式轴承相同。 密封件与内圈肩部形成极窄间隙(图 1)。 由钢骨架防油耐磨丁腈橡胶 (NBR) 制成。 这些密封件安装在外圈凹槽中,与凹槽实现良好接触。
SKF 两侧带非接触式密封件的单列角接触球轴承,以型号后缀 2RZ 表示。

用于密封轴承的润滑脂

密封单列角接触球轴承标配填充高性能聚脲基润滑脂 (GXN)。 其规格已在表 1 中列出。标准润滑脂未在轴承型号中给出(无型号后缀)。
对于非标准润滑脂,请联系 SKF 应用工程服务部。
SKF logo