温度限制

角接触球轴承的允许工作温度可能取决于:
  • 轴承套圈和钢球的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 密封件
  • 润滑剂
当温度超过允许范围或低于 0 °C

轴承套圈和钢球

轴承的热稳定性至少可达 150 °C (300 °F)

保持架

钢质、黄铜或PEEK保持架的工作温度与轴承圈和钢球相同。 有关由其他聚合物材料制成的保持架的温度限值,请参阅聚合物保持架

密封件

NBR 密封件的允许工作温度为 –40 至 +100 °C(–40 至 +210 °F)。 温度高达120 °C(250 °F)短时间内可以耐受。

通常,温度顶峰多处于密封唇。

润滑剂

表 1 中列出 SKF 密封角接触球轴承中所使用润滑脂的温度限制。其它 SKF 润滑脂限制在选择合适的 SKF 润滑脂中给出。
当使用非SKF提供的润滑剂时,应根据SKF交通灯概念评估温度限制。
SKF logo