角接触推力球轴承

SKF 角接触推力球轴承为分离式,即垫圈、钢球和保持架组件可分别安装。 虽然这些轴承最初设计用于支撑钻机的旋转台,但是它们也适合于其它应用。

轴承特性:

  • 可承受轴向和径向载荷
  • 高承载能力
  • 高轴向刚度
  • 低摩擦
  • 高速性能

SKF 产品种类

SKF 角接触推力球轴承具有多种设计和尺寸,最大外径为 1 800 mm,有两种主要设计:

  • 单向角接触推力球轴承(图 1
  • SKF 研发的双向角接触推力球轴承(图 2
设计及变型

单向角接触推力球轴承

单向角接触推力球轴承(图 1)可设计仅承载一个方向上的轴向载荷,因此相对第二个轴承或作为轴承组安装的轴承作出调整。 在这些轴承的主要应用领域 ,两个轴承总是互为参照进行调校。

双向角接触推力球轴承

双向角接触推力球轴承包括一个座圈、两个垫圈以及两个尺寸不同的钢球-保持架组件(图 2)。 半轴承越大,轴向承载能力越高。 SKF 双向推力球轴承的高度低,除惯性负荷外也能承受双向轴向负荷。 所以一个单一的轴承能用于支承相对于固定部件的旋转机器部件。

保持架

SKF 角接触推力球轴承,或者满装滚子,或者安装有窗式机削黄铜保持架(图 3),这些保持架以轴垫圈或轴承座垫圈定心。

双向轴承配有两个尺寸不同的保持架。

有关保持架适用性的更多信息,参见保持架保持架材料

轴承参数

外形尺寸

非标准 - 由应用决定

公差

额外信息 → 公差

值: 表 2

双向轴承

  • H → 0/+2,3 mm

允许不对中

无法承受任何角向不对中。

温度极限
角接触推力球轴承的允许工作温度可能取决于:
  • 轴承轴圈、座圈和钢球的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 润滑剂
当温度超过允许范围或低于 0 °C

轴承垫圈和钢球

SKF 角接触推力球轴承的热稳定性至少高达 150 °C (300 °F)

保持架

黄铜保持架的工作温度与轴承垫圈和钢球相同。

润滑剂

有关 SKF 润滑脂的温度限制,请参考 SKF 润滑脂

使用非 SKF 提供的润滑剂时,应根据 SKF 交通灯概念评估温度限制。

型号系统
角接触推力球轴承的名称不会遵循任何 ISO 定义。 这些轴承用图号标识表示:
  • 单向轴承
    • BDA-..
    • BDAB ..
  • 双向轴承
    • BEA-..
    • BEAB ..

除了本章介绍的轴承外,特殊应用(比如机床)超精确角接触推力轴承,在此章节显示:

SKF logo